??
CAD model selection
K0567.03002057
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0567 - Rubber buffers type AT tapered
Bill of material
K0567.03002057
BESTKIPP
Order No.
K0567.03002057
D
diameter
30 mm
D1
diameter
22 mm
H
height
20 mm
G
thread
M8 mm
L
height
23 mm
BELASTUNG
Coad raiting
763 N
FEDERSTK
Spring stiffness
212
GEW
Approx. weight
0.0496 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177110
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions